NORDBLOC .1 Циліндричні співвісні мотор-редуктори

  • Потужність: 0.16 - 50
  • Крутний момент: 248 - 29,200
Типорозміри: 13
Монтажне положення: M1 - M6
Передаточні числа: 1.07 – 456.77 : 1

Циліндричні мотор-редуктори NORDBLOC.1 з гладкою поверхнею - це інноваційне приводне рішення для будь-якого застосування, що вимагає ідеально чисту поверхню. Ці інноваційні та запатентовані мотор-редуктори не мають монтажних отворів, що створює ідеально гладку поверхню, яка запобігає накопиченню рідини і утворенню твердих осадів.

Мотор-редуктори з суцільним валом

Лапове або фланцеве виконання

Співвісні редуктори

Висока ефективність при низьких експлуатаційних витратах

Можливе виконання в алюмінієвому корпусі для полегшення конструкції

Міцьний корпус з сірого чавуну

Інноваційний дизайн

Високі осьові і радіальні навантаження для забезпечення надійної роботи

Безшумний хід

Великий діапазон швидкостей

nsd tupH виконання

Спеціально підібрана конфігурація для конкретного застосування

Насоси

Вентилятори

Інтралогістика

Пакувальне обладнання

F1300


F1300
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

G4014-1 - Electronic Variable Speed Drives


G4014-1 - Electronic Variable Speed Drives
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

TI 80_0033 (Gear units) - TI 80_0033 - Amendments in document B1000


TI 80_0033 (Gear units) - TI 80_0033 - Amendments in document B1000
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

G1000_IE3_50Hz UNICASE Gear Units & Gear Motors - Моноблочні редуктори і мотор-редуктори IE3 50Гц - (Unicase, метричні)


G1000_IE3_50Hz UNICASE Gear Units & Gear Motors - Моноблочні редуктори і мотор-редуктори IE3 50Гц - (Unicase, метричні)
  • Завантажити Українська
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

G4014-1 - Electronic Variable Speed Drives


G4014-1 - Electronic Variable Speed Drives
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

G4014_50Hz - Електронні приводи змінної швидкості - мотор-редуктори з перетворювачами частоти


G4014_50Hz - Електронні приводи змінної швидкості - мотор-редуктори з перетворювачами частоти
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

TI 80_0033 (G1000_IE3_50Hz UNICASE Gear Units & Gear Motors) - TI 80_0033 - Amendments in document G1000


TI 80_0033 (G1000_IE3_50Hz UNICASE Gear Units & Gear Motors) - TI 80_0033 - Amendments in document G1000
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

TI60-0002


TI60-0002
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors


TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

A6030


A6030
  • Завантажити Українська
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

A6032


A6032
  • Завантажити Українська
Детальна документація

A6033


A6033
  • Завантажити Українська
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

A6034


A6034
  • Завантажити Українська
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

CS0031


CS0031
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

F1300


F1300
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

F1400


F1400
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

I8160


I8160
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

PM0008 - Приводи для сонячних панелей


PM0008 - Приводи для сонячних панелей
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

S2500 - NORDBLOC.1 - Циліндричний співвісний редуктор - Блок 25


S2500 - NORDBLOC.1 - Циліндричний співвісний редуктор - Блок 25
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

S3400


S3400
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

S4200


S4200
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

TI60-0003


TI60-0003
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

Technical Handbook - Training manual - Technical information


Technical Handbook - Training manual - Technical information
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

C010001_2918 - Сертифікат DIN EN 9001 | ISO 9001: 2015


C010001_2918 - Сертифікат DIN EN 9001 | ISO 9001: 2015
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

C020010_0920 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the REACH Regulation


C020010_0920 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the REACH Regulation
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

C030001_2019 - Сертифікат - Система менеджменту енергетики - ISO 50001: 2011 | Номер сертифіката: В-8 472 HH


C030001_2019 - Сертифікат - Система менеджменту енергетики - ISO 50001: 2011 | Номер сертифіката: В-8 472 HH
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

C060000 - Декларація виробника про відповідність регламенту RoHS


C060000 - Декларація виробника про відповідність регламенту RoHS
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings


C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings
  • Завантажити Англійська
Детальна документація